Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LyteCaster LED Accent
LyteCaster LED Accent
    Signify

    LyteCaster LED Accent

    Google-Übersetzung,
    LyteCaster LED Accent 3" ist eine vielseitige Familie, die für gewerbliche und private Bereiche sowohl im Neubau als auch in Umbauanwendungen entwickelt wurde. Die geringe Leuchtenhöhe und das 3-teilige modulare System von LyteCaster sorgen für eine einfache Installation und Aufrüstbarkeit in jedem Raum.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Modular light engine for for easy future upgrades
      • The family is available in a variety of round and square accent styles and finishes with efficacies ranging up to 80 lm/W
      • Shallow luminaire height and 3 part modular system provides for easy installation and upgradeability in any space
      • Configurations are Title 24 compliant and Energy Star certified
      • Lytecaster with CRI 90 AccuRender: design versatility with all the options you desire
      Product Features:
      • The 3 1/2" shallow luminaire height saves plenum space without compromising the 60° physical and reflected cutoff
      • CrispWhite is available in the 90 CRI 3000K combination
      • 31 different trim options available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLyteCaster_LED_Accent
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Downlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit