Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LyteCaster LED Downlight
LyteCaster LED Downlight
    Signify

    LyteCaster LED Downlight

    Google-Übersetzung,
    Jetzt mit AccuRender LED-Technologie bietet Lytecaster eine komfortable, hochwertige Beleuchtung für Neubau- und Renovierungsräume. Die geringe Höhe und das modulare Design des LyteCaster machen ihn zu einer vielseitigen Beleuchtungsoption. Es ist in Blendengrößen von 4 Zoll (650 lm und 1000 lm), 5 Zoll (1000 lm und 1500 lm) und 6 Zoll (1500 lm und 2000 lm) erhältlich.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Comprehensive low cost IC family provides great value and visual performance
      Product Features:
      • 4,5,6” round and square
      • Efficacy up to 103 lm/W
      • Lumens: 650-2000
      • Wattage: 7-20W
      • Voltage: 120V or 120V-277V
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLyteCaster_LED_Downlight
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Downlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit