Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LyteProfile 3" Round LED Downlights, Wall Wash and Accents
LyteProfile 3" Round LED Downlights, Wall Wash and Accents
    Signify

    LyteProfile 3" Round LED Downlights, Wall Wash and Accents

    Google-Übersetzung,
    Die nächste Generation von Lightolier LyteProfile LED-Downlights wurde neu gestaltet, um flexibel für sich ändernde Projektanforderungen zu sein. Jetzt mit einer Plug-and-Play-Strom- und Steuerleitungsbuchse ist die Kombination aus Reflektor und Lichtmaschine schnell und einfach zu installieren. Die neu gestaltete Architektur verwendet denselben Rahmen wie die EasyLyte- und Calculite-Familien. Das Konzept des gemeinsamen Rahmens schafft eine zukunftssichere Leuchte, die sowohl bei der Installation als auch bei der Inspektion Flexibilität auf der Baustelle bietet, gleichzeitig die Auswirkungen unerwarteter Designänderungen minimiert und eine gute Auswahl bietet.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Great project flexibility
      • Simple one-stop shop for your small aperture needs
      • Hassle free specification and installation
      Product Features:
      • Designed for challenging ceilings and shallow plenum height.
      • Light output 500 to 1500 lumens.
      • Four different color temperature options.
      • Dim-to-warm optional.
      • Plug & play easy-install two-part system.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLyteProfile_3_Round_Downlights_Wall_Wash_and_Accents
    • ProduktfamilieLightolier
    • ProduktgruppeIndoor luminaires - Downlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit