Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PureForm LED area P26
PureForm LED area P26
    Signify

    PureForm LED area P26

    Google-Übersetzung,
    Die Gardco PureForm LED-Flächenleuchte P26 zeichnet sich durch ein schlankes, flaches Design und optimale Leistung aus. Die PureForm-Flächenleuchte (mittel) ist für maximale Mastabstände ausgelegt und erreicht einen Lichtstrom von bis zu 62.000 Lumen. Verschiedene Verteilungs- und Abschirmungsoptionen ermöglichen eine optimale Lichtsteuerung. Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten sorgen für zusätzliche Energieeinsparungen.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Color temperature: Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
      • Sleek and Modern Aesthetic with ultra-thin profile
      • New T3W & T4FT improved optics
      • Up to 192 lumen per watt
      Product Features:
      • Increased output to 62,000 lumens?
      • 13 lumen steps
      • Improved Efficacy up to +185 lpw
      • Different optics to achieve better results on field
      • DALI(D4i) or 0-10V selection?
      • Outdoor Interact available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPureForm_LED_area_medium_P26
    • ProduktfamilieGardco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Site & area
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit