Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PureForm LED area P15
PureForm LED area P15
    Signify

    PureForm LED area P15

    Google-Übersetzung,
    Die Gardco PureForm LED-Flächenleuchte P15 besticht durch ihr schlankes, flaches Design. Präzisionsoptiken sorgen für maximale Effizienz und gleichmäßige Ausleuchtung. Komfortoptiken reduzieren Blendung und erhöhen so den Sehkomfort – ideal für Anwendungen im Fußgängerbereich. Verschiedene Lichtverteilungen und Farbtemperaturen ermöglichen eine individuelle Anpassung.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Color temperature: Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
      • Sleek and Modern Aesthetic with ultra-thin profile
      • Precision and comfort optics
      • Emergency battery
      • New T3W & T4FT improved optics
      Product Features:
      • Precision optics
      • Comfort optics
      • Increased output to 20,000 lumens?
      • DALI(D4i) or 0-10V selection?
      • Improved Efficacy up to +160 lpw
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPureForm_LED_area_small_comfort_P15
    • ProduktfamilieGardco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Site & area
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit