Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RL4 Path Light
RL4 Path Light
    Signify

    RL4 Path Light

    Google-Übersetzung,
    Die Niederspannungs-Wegeleuchten der RL-Serie haben den Charme und einzigartigen Charakter von Tudor und Horizons, die sich in ihrem individuellen Design widerspiegeln. Beide schaffen durch ihre versteckte Lichtquelle ein weiches, blendfreies Ambiente. Energiesparende LEDs sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung und lange Lebensdauer.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ensures lasting beauty and durability
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Cast aluminum construction
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP66 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRL4_Path_Light
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit