Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RL9 Path Light
RL9 Path Light
    Signify

    RL9 Path Light

    Google-Übersetzung,
    Pilze bieten ein klassisches Styling und ein anmutiges Aussehen, wodurch sie für die meisten Anwendungen geeignet sind. Als Streulicht konzipiert, erzeugen diese Leuchten ein gleichmäßiges Lichtbild ohne störende Blendung. Ausführungen sind in Antikgrün, Bronze, Siena, gesprenkeltem Stein, Schwarz und Naturgussbronze erhältlich. Energiesparende LED sind verfügbar, um eine gleichmäßige Verteilung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ensures lasting beauty and durability
      • Easy hookup to the low voltage supply cable
      • Easy installation and maintenance
      • Dust tight and sealed against direct jets of water
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Cast aluminum construction
      • Pre-wired
      • Ships with S7 mounting stake
      • IP67 rated
      • Available with conventional and LED technology
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRL9_Path_Light
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit