Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SoftView LED Parking Garage SVPG Gen 4
Signify

SoftView LED Parking Garage SVPG Gen 4

Google-Übersetzung,
Die Gardco SoftView LED-Parkhausleuchten vereinen elegantes Design mit der ComfortEdge™-Technologie und sorgen für eine gleichmäßige, diffuse Ausleuchtung, die Blendung minimiert und eine einladende Atmosphäre schafft. Die SoftView-Leuchten wurden bereits mit dem „Best in Show“-Award der LightFair und dem PIA Product Innovation Award ausgezeichnet und von NGL als Leuchten der nächsten Generation anerkannt. Sie überzeugen durch ihre herausragende Leistung. Mit einer stets integrierten Uplight-Beleuchtung, die den Höhleneffekt reduziert und die Sicherheit erhöht, bieten sie bis zu 18.000 Lumen, vier verschiedene Lichtverteilungen und vielseitige Montagemöglichkeiten – ideal für Parkhäuser. Entscheiden Sie sich für SoftView und profitieren Sie von geringer Blendung, dauerhafter Leistung und einem außergewöhnlichen Lichterlebnis.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    • Bright, comfortable lighting without harsh glare
    • Uniform illumination creates a warm and soft lighting atmosphere
    • Mitigate the cave effect for a heightened sense of security inside parking garages
    • Eliminate hot and dark spots for a well-lit parking garage
    • Aesthetics complement and modernize spaces
    Product Features:
    • ComfortEdge™ technology reduces perceived glare and provides best-in-class distribution
    • Uplight always included to illuminate ceiling
    • Simple to smart Interact integral lighting controls for energy savings and streamlined operations
    • Sleek, low-profile design
    • Durable IP66 and IK10 impact-resistance for a long-lasting luminaire
    • Up to 80CRI for enhanced color rendering and visibility
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSoftView-LED-Parking-Garage-SVPG-Gen-4
  • ProduktfamilieGardco
  • ProduktgruppeArchitectural surface canopy;High-bay / Low-bay;Parking garage and canopy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit