Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Transit LED pendant (TR20)
Transit LED pendant (TR20)
    Signify

    Transit LED pendant (TR20)

    Google-Übersetzung,
    Die Vielseitigkeit und der Charakter der Lumec Transit LED Mastaufsatz- und Pendelleuchten sind klar. Die Transit-Leuchten kombinieren einen atemberaubenden Industrielook mit herausragender photometrischer Leistung und vereinen modernen und traditionellen Stil mit modernster Technik, die Lumec-Leuchten zur perfekten Wahl für eine effektive Beleuchtung städtischer Gebiete gemacht haben. Komfortabel in jeder Montagehöhe mit einer großen Auswahl an Optiken, Stiloptionen und Lumenleistungen machen den Transit zu einer sinnvollen Wahl für die Beleuchtungsanforderungen Ihres Projekts.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Specific mounting options designed for Transit luminaires maintain harmony in your project’s design
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,530 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTransit_LED_pendant_TR20
    • ProduktfamilieLumec
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit