Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UrbanScape LED Post Top Comfort (MPTC-C) - Gen2
Signify

UrbanScape LED Post Top Comfort (MPTC-C) - Gen2

Google-Übersetzung,
Die LED-Aufsatzleuchte Lumec UrbanScape bietet flexible, robuste und energiesparende Lösungen für die Beleuchtung der urbanen Architektur im historischen Stil. Das Mastaufsatzmodell ist mit einer Zierhaube gekrönt und verfügt über eine flache Linse, um die Dünne der LEDs hervorzuheben. Inklusive Service-Tag, innovative Möglichkeit, während der gesamten Lebensdauer des Produkts Unterstützung zu leisten.
Spezifikation
  • Product Benefits:
    Product Features:
    • Comfort optics offer low glare for increased visual comfort
    • Full cutoff with 0% uplight
    • Complete luminaire is IP66 rated
    • Type 1,2,3,4 and 5 distributions available
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUrbanScape-LED-Post-Top-Comfort-MPTC-C-Gen2
  • ProduktfamilieLumec
  • ProduktgruppePosttop
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit