Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED
    Signify

    WAM1D/WBM1D Mini Floodlight LED

    Google-Übersetzung,
    Das WAM1D/WBM1D ist ein Netzspannungs-LED-Flutlicht mit einer Betriebsdauer von 50.000 Stunden, einer CCT von 3.000 K oder 4.000 K und einem CRI von 80. Die Konstruktion besteht aus Aluminiumdruckguss für Langlebigkeit und verfügt über einen voll einstellbaren Schwenkarm mit vibrationssichere Sperrverzahnung. Die Optik umfasst eine klare Linse aus gehärtetem Glas.
    Spezifikation
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Able to direct light with ultimate precision
      • Completely dust tight and sealed against direct jets of water
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers 50,000 hour life with LED
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • IP66 rated
      • Warm or cool color temperatures available
      • Clear or frosted tempered lens available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAM1D_WBM1D_Mini_Floodlight_LED
    • ProduktfamilieHadco
    • ProduktgruppeOutdoor luminaires - Landscape
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit