Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2K rissüberbr. Epoxid-PU Beschichtung. Mittlerer chemischer Beständigkeit - MasterSeal 6336
Sika
Archiviert

2K rissüberbr. Epoxid-PU Beschichtung. Mittlerer chemischer Beständigkeit - MasterSeal 6336

MasterSeal 6336 ist eine rissüberbrückende Epoxid-Polyurethanharzbeschichtung zu Abdichtung und Schutz von Betonstrukturen in stark beanspruchender Umgebung mit mittlerer chemischer Beständigkeit.
Spezifikation
  • Auftrag von zwei Arbeitsgängen mit Gesamt-Mindestschichtdicke von 0,4 mm von der epoxid-polyurethanharzbasierten 2K Beschichtung MasterSeal M 336 von Master Builders Solutions (oder gleichwertig). Die Grundierung ist entsprechend dem Untergrund nach den Angaben in der Herstellerdokumentation auszuwählen. Mindestanforderungen an das Produkt: Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 7783-1,2): Sd ≤ 6m (0,4 mm Schichtdicke) CO2 Durchlässigkeit (EN 1062 – 6): Sd ≥ 900m (0,4 mm Schichtdicke) Kapillare Wasseraufnahme (EN 1062-3): w ≤ 0,01 kg/m² h0.5 Rissüberbrückung (statisch EN 1062 – 7 (A): ≥ A3 (20ºC, -10ºC, -20ºC). Haftfestigkeit auf Beton (EN 1542): ≥ 3.5 N/mm2 Haftfestigkeit auf Beton nach Frost-Tau-Wechselbeanspruchung (EN 13687-1): ≥ 3.0 N/mm2 Abriebfestigkeit (EN ISO 5470-1): ≤ 500 mg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMasterSeal_6336
  • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProduktgruppeWaterproofing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_85_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElastomeric paints
  • Klassifizierung09 96 53
  • Format2014TitelElastomeric Coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 21 15
  • OmniClassTitelElastomeric Coatings
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit