Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal SJS - Seismic Joint System, watertight expansion joint system for floors and decks
Sika

Emseal SJS - Seismic Joint System, watertight expansion joint system for floors and decks

Google-Übersetzung,

Das Sika Emseal SJS-System ist ein wasserdichtes Dehnungsfugensystem und verfügt über eine befahrbare Abdeckplatte, die nicht am Betondeck befestigt ist. Es besteht aus Hybridkomponenten aus Silikon und imprägniertem Schaumstoff, die Wasserdichtigkeit gewährleisten, Schall absorbieren, Vibrationen dämpfen und eine unkomplizierte Installation ermöglichen. Geben Sie SJS-FR an, um alle Vorteile von SJS mit der zusätzlichen Lebenssicherheit einer integrierten Brandschutzklasse UL 2079 zu nutzen.

SJS besteht aus zwei vorkomprimierten Hybridschaumdichtstoffen, die parallel neben einem hochbelastbaren Keilprofil aus extrudiertem Aluminium vormontiert sind. Der Keil dient als Aufnahme für die Befestigung der oberflächenmontierten Verkehrsplatten, die Fahrzeug- und andere Lasten tragen. Das Ergebnis ist ein System, das Funktionen und Vorteile bietet, die bei alternativen Produkten für große, horizontale Strukturfugenspalte nicht zu finden sind.
Im Gegensatz zu seitlich montierten Abdeckplatten ist die SJS-Platte nicht im Beton verankert und löst sich bei Lastübertragung und vertikaler Durchbiegungsbewegung nicht.
Das SJS-System ist an der Deckoberfläche wasserdicht und erfordert keine Dachrinnen, die unter der Fuge hängen. Das Wasser bleibt somit nicht dort hängen, wo es abgeführt werden muss.

Merkmale
• Wasserdicht
• Verkehrsbeständig
• ADA-konform
• Schallgedämpft
• Nicht-invasive Verankerung
• Keine einbetonierten Abdeckplattenanker
• Keine harten Verbindungen zum Beton
• Minimale Komponenten
• Selbstlokalisierende Plattenanker
• Keine Dachrinnen
• Schnelle Installation – neu oder nachgerüstet
• Beseitigt Undichtigkeiten an großen strukturellen Dehnungsfugen
• Reduziert die Wartungskosten
• Integrierte Brandschutzklasse mit Emshield SJS-FR

Verwendet
• Parkdecks/Parkplätze
• Stadien
• Mall-Bridge-Anschlüsse
• Flughäfen

Größen
• 2″ bis 18″ | 50 – 450 mm
• Produkttiefe: variiert je nach Fugengröße (siehe CAD-Bibliothek)

Bewegung
Bis zu 100 % insgesamt (+50 % und -50 % der gelieferten Nenngröße.)

Farbe
• Die Standard-Abdeckplatte besteht aus Aluminium mit ADA-konformer, flintgestrahlter Oberfläche. Auch Edelstahl erhältlich.
• Andere Ausführungen auf Anfrage – wenden Sie sich an EMSEAL

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-sjs
  • ProduktfamilieWatertight Expansion Joints
  • ProduktgruppeFloors and Decks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit