Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal BG - below-grade expansion joint for foundations and tunnels
Sika

Emseal BG - below-grade expansion joint for foundations and tunnels

Google-Übersetzung,

Das Sika Emseal BG-System, ein unterirdisches Dehnungsfugensystem, kann an der Außenseite von freistehenden Fundament- und Tunnelwänden, an der Stützmauer (Blindseite) an einseitig geformten Wänden und an Unterbodenfugen installiert werden Gießen Sie Beton gegen eine Verzögerung oder einen vorbereiteten Unterboden.

Das BG-System verfügt über eine hochbelastbare, extrudierte mehrzellige Thermoplast-Verschraubung mit Doppelflanschen für eine sichere Verbindung zum Abdichtungssystem. Die Flansche werden in Schichten der unterirdischen Abdichtungsbahn eingelegt, verschweißt oder daran befestigt. Die Baugruppe wird mit mechanisch befestigten Abschlussstangen an der Struktur befestigt.
Das BG-System wird mithilfe des vom Hersteller der Abdichtungsbahn angebotenen Zubehörs in die Abdichtungsbahn integriert. Es ist heißschweißbar und gewährleistet auf einzigartige Weise die Kontinuität der Dichtung durch werkseitig geschweißte Übergänge und Abschlüsse.

Merkmale
• Wasserdichtes System für unterirdische, hinterfüllte Wanddehnungsfugen
• Wasserdichtes System für Dehnungsfugen, eingebaut in die Blindseite einseitig geformter Wände und in die Unterdecke
• Hohe Bewegungskapazität
• Redundante Abdichtung zur Wasserdichtigkeit
• Doppelebene Membran-Integrationsflansche
• Lässt sich an Membranen auf PVC-Basis anschweißen
• Auf die BG-Flansche können Gummi-, Mod-Bit-, kalt aufgetragene Flüssigkeits- oder heißgummierte Asphaltmembranen geklebt werden
• Redundante Befestigung – geklebt und mechanisch
• Heißgeschweißte Übergänge an T-Stücken, Kreuzen, Außen- und Innen-90ern
• Wasserdichter Übergang zu EMSEAL-Wandanschlüssen
• Wasserdichter Übergang zu FP-Plaza-Decksfugen in Hardscape-Decks
• Wasserdichte Übergänge zu RoofJoint in Gründächern, Vegetationsdächern und Plazadecks
• Das mitgelieferte BG-System umfasst die erforderliche Abschlussschiene und Befestigungselemente, sofern diese für die Installation erforderlich sind.

Verwendet
Für den Einsatz an strukturellen Dehnungsfugen in Fundament- und Tunnelwänden, sowohl bei Hinterfüllungen als auch bei Blindseitenkonstruktionen und unter Bodenplatten.
• Gussbetonwände, bei denen ein Zugang nach außen möglich ist (hinterfüllte Bedingungen)
• Gussbetonwände, bei denen der Zugang nach außen nach dem Betonieren nicht möglich ist – z. B. Blindside (einseitige Schalungsbedingungen)
• Tunnel unter Plattenbedingungen (Platte wird auf Abdichtungsbahn und BG-System gegossen)
Wo sich die Abdichtungs- und Dehnungsfuge von der Wand unter der Bodenplatte fortsetzt, wird das BG-System unter der Bodenplatte installiert und über eine werkseitig geschweißte Außenecke in das an der Außenseite der Wandfugen installierte BG-System übergehen.
Bei vertikalen Fugen, die über das fertige Gefälle hinausgehen, würde das BG-System im Gefälle auf Seismic Colorseal- oder Emshield WFR-Fugenabdichtungen umsteigen.
Wo die Dehnungsfuge unterhalb des Gefälles in eine horizontale Deckfuge auf oder unter dem Gefälle übergeht: In Softscapes würde das BG-System auf RoofJoint und die Abdichtung am Strukturdeck übergehen. Bei Hardscapes und Split-Slabs würde die BG auf ein FP-System (For Plaza) umsteigen.

Größen
BG-0200: 2-3 Zoll | 50-75mm
BG-0400: 3-5 Zoll | 75-125mm
BG-0600: 5-7 Zoll | 125–175 mm
Für eine bestimmte Anwendung sind möglicherweise größere kundenspezifische Größen erhältlich. Wenden Sie sich an EMSEAL.

Bewegung
BG-0200: 2 1/2 Zoll | 60mm
BG-0400: 5 Zoll | 125mm
BG-0600: 7 Zoll (min.) | 175 mm
Bei Fragen zur Bewegung in einem bestimmten Zustand wenden Sie sich an EMSEAL.

Farbe
Schwarz oder weiß

US-Patente
US-Patent: 9.850.662
US-Patent: 9.322.163

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-bg-system
  • ProduktfamilieWatertight Expansion Joints
  • ProduktgruppeBelow Grade
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialThermoplastisches Olefin
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit