Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2K EP Betonschutzbesch., wasserbasiert - MasterSeal 6338
Sika
Archiviert

2K EP Betonschutzbesch., wasserbasiert - MasterSeal 6338

MasterSeal M 338 ist eine zweikomponentige, starre Epoxidharzbeschichtung auf Wasserbasis zum Schutz und Abdichten von Betonoberflächen. Sie ist nach der Aushärtung kohlendioxid- und wasserundurchlässig, ermöglicht aber eine gute Wasserdampfdiffusion. Zudem ist die Beschichtung chemisch beständig und eignet sich daher vor allem für die Anwendung in der Wasserwirtschaft.
Spezifikation
  • Auftrag von zwei Arbeitsgängen mit Gesamt-Mindestschichtdicke von 0,2 mm von der 2K Epoxidharzbeschichtung MasterSeal M 336 von Master Builders Solutions (oder gleichwertig). Mindestanforderungen an das Produkt: Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 7783-1,2): Sd ≤ 7m (0,2 mm Schichtdicke) CO2 Durchlässigkeit (EN 1062 – 6): Sd ≥ 750m (0,2 mm Schichtdicke) Kapillare Wasseraufnahme (EN 1062-3): w ≤ 0,01 kg/m2 h0.5 Haftfestigkeit auf Beton (EN 1542): ≥ 3.0 N/mm2 Haftfestigkeit auf Beton nach Frost-Tau-Wechselbeanspruchung (EN 13687-1): ≥ 2.5 N/mm2 Abriebfestigkeit (EN ISO 5470-1): ≤ 900 mg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMasterSeal_6338
  • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProduktgruppeWaterproofing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
  • Klassifizierung07 14 00
  • Format2014TitelFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClassNummer23-13 25 17 15
  • OmniClassTitelFluid Applied Waterproofing
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit