Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

Google-Übersetzung,
SikaGrout®-4800 ist ein einkomponentiger, zementbasierter, mit Metallzuschlagstoffen verstärkter, schrumpffreier, ultrahochfester Präzisionsmörtel. Beim Mischen mit Wasser bildet SikaGrout®-4800 einen Mörtel mit flüssiger Konsistenz, der leicht von Hand oder maschinell aufgetragen werden kann. SikaGrout®-4800 kann in Dicken von 20 mm bis 150 mm verwendet werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikaGrout-4800
  • ProduktfamilieGrouting
  • ProduktgruppeCementitious Grouts
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCementitious grouts
  • Klassifizierung03 62 16
  • Format2014TitelMetallic Non-Shrink Grouting
  • OmniClassNummer23-13 15 15 11 13
  • OmniClassTitelCatalyzed Metallic Concrete Grouts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit