Sika Emseal Horizontal Colorseal® eignet sich ideal zur Gewährleistung der Wasserdichtigkeit in horizontalen Struktur-, Erdbeben- und Widerlagerfugen in nicht befahrenen Decks aus Ortbeton, Fertigbeton oder vorgespanntem Beton. Es kombiniert einen werkseitig aufgebrachten und ausgehärteten Silikonbalg mit einer hydrophoben, acrylimprägnierten, expandierenden Schaumstoff-Dichtungsunterlage. Es ist wasserdicht, geruchlos, sauber in der Handhabung, UV-stabil, hinterlässt keine Flecken, ist bei niedrigen Temperaturen flexibel und bei hohen Temperaturen stabil.
Kontinuität der Abdichtung und Kontinuität der Wärmedämmung bei allen Ebenen- und Richtungsänderungen sind die Markenzeichen von Horizontal Colorseal. Die Fähigkeit des Produkts, die Wasserdichtigkeit bei Kurven und Richtungsänderungen aufrechtzuerhalten, unterscheidet es zusätzlich von Gummi- und Schienenstreifendichtungen. Horizontal Colorseal wird an Innenecken ohne störende Anker sicher befestigt.
Merkmale
• Primärdichtung
• Wasserdicht
• Isoliert Deck- und Dachdehnungsfugen
• Nicht-invasive Verankerung
• Schalldämpfendes STC 52; OITC 38
• Low-Tension-Hybriddichtstoff aus Silikon und Schaum
• Schnelle Installation – neu oder nachgerüstet
• Ästhetisch und praktisch vielseitig
• Bewältigt problemlos Ebenen- und Richtungsänderungen
• Bewältigt problemlos gebogene Dehnungsfugen
Verwendet
Als wasserdichte Abdichtung in Fugen bei geschützten Terrassenanwendungen unter Abdeckplatten oder an Perimetern in:
• Decks: Strukturfugen, Umfangsfugen, Isolationsfugen an Treppentürmen/Aufzügen
• Brüstungen, Dächer
• Betonabdeckungen auf Hochtunneln, Abwassertanks usw.
• Backup-Dichtung unter Dehnungsfugen-Abdeckungsbaugruppen
• Als Isolierung und sekundäre Abdichtung in Dachdehnungsfugen unterhalb von RoofJoint
Größen
1/2″ bis 8″ (12mm – 200mm)
Bewegung
Insgesamt 100 % (+50 % und -50 %) der gelieferten Nenngröße.
Farbe
Es steht eine große Auswahl an Standardfarben und kundenspezifischen Farben zur Verfügung.