Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Resin Grouts, SikaFlow®-648
Sika

Resin Grouts, SikaFlow®-648

Google-Übersetzung,
SikaFlow®-648 ist ein dreikomponentiger Präzisionsmörtel auf Epoxidharzbasis, der zur Sicherung kritischer Geräte für die korrekte Ausrichtung und Übertragung statischer und dynamischer Lasten verwendet wird. Mit sorgfältig ausgewogenen physikalischen Eigenschaften und ausgezeichneter Beständigkeit gegen chemische Angriffe, erhöhte Betriebstemperaturen, Vibrationen und Drehmoment ist SikaFlow®-648 für eine einfache Installation formuliert. Es verfügt über gute Fließeigenschaften, die zum Gießen oder Pumpen in Dicken von 10 mm bis 150 mm geeignet sind, eine geringe Staubentwicklung aufweisen und mit Seife und Wasser gereinigt werden können. SikaFlow®-648 ist in allen Regionen der Welt erhältlich und wird von geschultem Verkaufs- und technischem Personal mit Erfahrung in der Spezifikation und Installation von Epoxidmörteln auf allen Kontinenten unterstützt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikaFlow-648
  • ProduktfamilieGrouting
  • ProduktgruppeEpoxy Grouts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
  • Sekundär MaterialZement
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEpoxy resin grouts
  • Klassifizierung03 63 00
  • Format2014TitelEpoxy Grouting
  • OmniClassNummer23-13 15 15 11 15
  • OmniClassTitelEpoxy Concrete Grouts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit