Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal SJS-FR2 2-hr fire-rated expansion joint, watertight, seismic and large-gap joint system for parking decks, car parks, stadiums, floors
Sika

Emseal SJS-FR2 2-hr fire-rated expansion joint, watertight, seismic and large-gap joint system for parking decks, car parks, stadiums, floors

Google-Übersetzung,


Mit Sika Emseal SJS-FR2 – eine Installation erledigt alles – feuerbeständig, wasserdicht, verkehrsbelastbar, 100 % beweglich, leise, nichtinvasive Verankerung, UL 2079-zertifiziert für Decks und Böden • SJS-FR2 (2- (Stunde) wurde entwickelt, um ein wasserdichtes, feuerbeständiges, befahrbares Fugensystem in Fugenöffnungen von 4 Zoll (100 mm) bis 10 Zoll (250 mm) in Decks einschließlich Parkdecks, Stadionhallen, Stadionstufen und -erhöhungen und anderen bereitzustellen horizontale Flächenanwendungen in jeder Struktur.

• Das SJS-FR-SYSTEM bietet alle Leistungsvorteile des Standard-SJS-SYSTEMs und verfügt darüber hinaus über den erheblichen Fortschritt einer integrierten, UL-zertifizierten Brandschutzklasse.

• Das SJS-FR-SYSTEM besteht aus zwei horizontalen Brandschutzverbindungen, die parallel neben einem extrudierten Verbundprofil vormontiert sind. Der Keil ist als Aufnahme für die Befestigung von Verkehrsplatten konzipiert, die Fahrzeug- und andere Lasten tragen.

• SJS-FR wurde von Underwriters Laboratories (UL/ULC) gemäß den strengen Anforderungen von UL 2079 für die Feuerbeständigkeit von 2 Stunden (SJS-FR2) getestet und zertifiziert.

• Die Hybridkomponenten aus Silikon und imprägniertem Schaumstoff dienen der Verankerung des Systems, sorgen für Wasserdichtigkeit, absorbieren Schall und dämpfen Vibrationen.

• Feuerhemmend imprägnierter Schaumstoff ist werkseitig auf der Unterseite mit einem intumeszierenden Brandschutzmaterial vorbeschichtet. Die Verkehrsfläche und der Boden erhalten jeweils eine wasserdichte Außenbeschichtung aus Silikon. Der resultierende Verbundwerkstoff wird dann im Werk auf weniger als seine Nenngröße komprimiert, um ihn in strukturelle oder andere Öffnungen einzubauen.

• Das werkseitig montierte Keilprofil, der Faltenbalg und der Schaumstoff werden mit werkseitig angebrachten Installationsaufhängungsstangen geliefert.

• Epoxid-Gel-Klebstoff wird vor Ort auf die Flächen der Verbindungsöffnung aufgetragen.

• Die Dichtungsanordnung wird in den Fugenspalt abgesenkt, wo sie sich in den Epoxidkleber hinein ausdehnt.

• Aufeinanderfolgende Längen werden durch die bauseitige Anwendung von vom Hersteller bereitgestelltem Silikon mit niedrigem Modul und hoher Bewegung auf die Keilnut und die sich kreuzenden Balgoberflächen verbunden. Die feuerhemmenden Schaumstoffenden sind vollflächig mit einer intumeszierenden Dichtmasse beschichtet.

• Ausrichtungsstifte mit Reibungssitz verhindern, dass sich die Verbindungen während der Aushärtung des Silikons bewegen.

• Ein vor Ort aufgebrachtes Silikondichtband wird an der Schnittstelle zwischen Balg und Verbindungsuntergrund eingespritzt, um die Abdichtung zu vervollständigen.

• Die Installationsbügel der SJS-FR-Verbindungsdichtungsbaugruppe werden nacheinander entfernt, während die Abdeckplatten über die Verbindung abgesenkt und an der Mittelverzahnung verschraubt werden, wodurch die Installation abgeschlossen ist.

Spezifizieren Sie das SJS-FR- SYSTEM, um: - Lebenssicherheitsanforderungen zu erfüllen - Lecks zu beseitigen und Verkehr und Punktlasten an großen strukturellen Dehnungsfugen zu bewältigen - Lärm zu reduzieren - harte Verbindungen zum Beton zu beseitigen - Verschlechterung von Betondecks zu verhindern - Mieterbeschwerden zu reduzieren - Reduzierung Instandhaltungskosten

Merkmale • Eingebauter 2-Stunden-Feuerschutz • UL 2079-zertifiziert • Erfüllt die Anforderungen von ASTM E1966, ASTM E119 und ASTM E1399 • Wasserdicht • Verkehrsbeständig • Schallgedämpft • Nichtinvasive Verankerung • Komplette Installation vom Deck oder Boden darüber aus • Keine Aufzüge oder Haltearbeiten erforderlich. • Keine Löschdecken oder Dachrinnen erforderlich. • Keine Hindernisse an Säulen oder unter der Decke durch HLK-, Elektro-, Sanitär- oder mechanische Materialien

Verwendungsmöglichkeiten • Brandschutzbetondecks und -böden • Parkdecks/Parkplätze • Stadien • Innenböden • Brückenverbindungen in Einkaufszentren • Flughäfen Standardgrößen • 4" bis 10" (100 - 250 mm)

Produkttiefe • 6 Zoll (150 mm)

Bewegungsfähigkeit • Bis zu 100 % insgesamt (+50 % und -50 % der gelieferten Nenngröße.)

Farbe • Die Standard-Abdeckplatte besteht aus Aluminium mit ADA-konformer, flintgestrahlter Oberfläche. Auch Edelstahl erhältlich. • Andere Ausführungen auf Anfrage (kontaktieren Sie EMSEAL)

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-sjs-fr2
  • ProduktfamilieFire Resistant Joint Sealants
  • ProduktgruppeFloors and Decks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit