Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal WFR CE wall expansion joint CE-certified
Sika

Emseal WFR CE wall expansion joint CE-certified

Google-Übersetzung,

Sika Emseal Emshield® WFR CE ist eine nach EN 1366-4 geprüfte, feuerbeständige Bewegungsfuge und eine silikonbeschichtete Bewegungsfuge für europäische und andere Märkte, die eine CE-Kennzeichnung erfordern. Emshield WFR CE wurde vom CSTB Frankreich getestet und durch die Europäische Technische Bewertung (ETA) zertifiziert. Es bietet eine Feuerbeständigkeit von bis zu 4 Stunden und ist eine Abdichtung gegen Wasser, Luft und Rauch mit 100 % Bewegungsfähigkeit. Weitere Merkmale sind Wärmedämmung und UV-Stabilität. Im Gegensatz zu Brandschutzdecken kann Emshield WFR CE vollständig von der Vorderseite der Wand aus installiert werden und funktioniert ohne invasive Metallanker oder komplexe vor Ort gefertigte Baugruppen. Emshield WFR CE bietet eine kostengünstige, langfristig wasserdichte Abdichtung.

Emshield WFR CE kombiniert ein werkseitig aufgetragenes Silikon mit niedrigem Modul mit einem offenzelligen Polyurethanschaum, der mit einer wasserbasierten, feuerhemmenden Acryldispersion angereichert ist. Die verkehrstaugliche Silikonbeschichtung wird werkseitig auf zwei Seiten mit einer Breite, die größer als die maximal zu erwartende Fugenverlängerung ist, auf den infundierten Schaum geklebt und anschließend ausgehärtet. Beim Komprimieren bildet die Silikonbeschichtung ein Faltenbalgprofil, das eine Bewegung von +/-50 % (insgesamt 100 %) der Nenngröße des Produkts aufnehmen kann. Der Balg faltet sich und entfaltet sich bei Bewegung nahezu zugspannungsfrei.

Emshield WFR CE wird zur einfacheren Installation auf etwas weniger als seine Nenngröße vorkomprimiert geliefert. Um die Stäbe anzubringen, reinigen Sie die Untergrundflächen und tragen Sie den mitgelieferten Epoxidkleber auf den Untergrund auf. Nachdem Sie das Verpackungsmaterial entfernt haben, führen Sie das Emshield WFR CE in die Verbindung ein. Nachdem sich das Emshield WFR CE ausgeweitet hat, um den Fugenraum zu füllen, und an den Substraten haftet, sorgt eine vor Ort angebrachte Silikon-Eckwulst für eine wasserdichte Abdichtung an der Substratschnittstelle.

Merkmale

Wasserdicht – Emshield WFR CE wird mit einem spannungsfreien Silikonbalg hergestellt, der bei Installation mit einer optionalen Silikonwulst auf der Wetterfläche eine wasserdichte Abdichtung gemäß NF 12154-Prüfung gewährleistet.

Feuerbeständigkeit – Der feuerhemmend imprägnierte Schaum gewährleistet bei ordnungsgemäßer Installation einen Brandschutz von 1, 2, 3 oder 4 Stunden gemäß EN 1366-4-Prüfung.

Schalldämpfung – Emshield WFR CE minimiert die Schallübertragung, die häufig an der Dehnungsfuge auftritt.

Der Rs.w (C; Ctr): ist größer oder gleich 54 (-1; -3) gemäß NF EN 10140-2 (2013) und NF EN 12999-1 (2014).

Nicht-invasive Verankerung – Bei Emshield WFR CE gibt es keine Hartmetall-zu-Substrat-Verbindungen. Die Befestigung des Systems an den Fugenflächen erfolgt durch 1) den Gegendruck des Schaums, 2) den Epoxidkleber und 3) die eingespritzten Dichtstoffbänder an der Fugenfläche.

Verwendet

Emshield WFR CE ist für den Einsatz in Bewegungsfugen in Außen- und Innenwänden konzipiert, bei denen eine Kombination aus Wasserdichtigkeit, Brandschutz, Schalldämmung und Wärmeeffizienz erforderlich ist.

Größen

Für Verbindungen von 12 mm (1/2 Zoll) bis 100 mm (4 Zoll)

Bewegung

+50 % und -50 % (insgesamt 100 %) der Gelenkbewegung der Nennmaterialgröße gemäß ASTM E1399, UL 2079 und EN 1366-4.

Farbe

Die Silikonflächen von Emshield WFR CE können in verschiedenen Farben hergestellt werden, um mit den angrenzenden Oberflächen zu harmonieren. Sie sind in einer kompletten Reihe von Industriestandardfarben Dow 790, Pecora 890 und Dow 748 erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-wfr-ce
  • ProduktfamilieFire Resistant Joint Sealants
  • ProduktgruppeVertical Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit