Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emseal SecuritySeal SSF2 2-hour pick-resistant, fire-rated expansion joint, watertight, primary seal for retrofit and new installation, designed to resist vandalism in interior and exterior floors and decks
Sika

Emseal SecuritySeal SSF2 2-hour pick-resistant, fire-rated expansion joint, watertight, primary seal for retrofit and new installation, designed to resist vandalism in interior and exterior floors and decks

Google-Übersetzung,

Sika Emseal SecuritySeal SSF2 ist ein bruchsicherer Dehnungsfugen- und Fugendichtstoff mit Brandschutzklasse. Er ist wasserdicht, verfügt über eine eingebaute 2-Stunden-Feuerbeständigkeit und eine hohe Bewegungsfreiheit für horizontale Standorte, die eine gehärtete, manipulationssichere Oberfläche erfordern. Böden, wie sie in Gefängnissen, Haftanstalten, medizinischen und psychiatrischen Krankenhäusern, Schuleinrichtungen und Kindertagesstätten zu finden sind, sind nur einige der vielen Einsatzorte, für die SecuritySeal SSF die perfekte Wahl ist.

SecuritySeal SSF2 verfügt über doppelseitige, bruchsichere, gehärtete, flexible Polyurethan-Dichtflächen, die auf einer feuerhemmenden, imprägnierten Schaumstoffunterlage haften. Beide Seiten der Dehnungsfuge sind wasserdicht und feuerbeständig.

SecuritySeal SSF2 ist eine 2-stündige UL-zertifizierte Brandschutzbarriere und eine vorgeformte Alternative zu Feuerabdichtungs- und Brandschutzmaterialien. (Für 3-Stunden-Brandschutz siehe SecuritySeal SSF3)

SecuritySeal SSF2 macht Löschdecken, Mineralwolle, flüssige Dichtungsmittel oder andere Brandschutzmaterialien überflüssig. Es kann allein oder unter jeder anderen Dehnungsfugenabdeckung, Platte oder Spachtelmasse verwendet werden, sofern die Tiefe des Untergrunds dies zulässt.

SecuritySeal SSF2 wird vollständig von der Deckoberfläche aus installiert und vereinfacht die Installation, Projektabfolge und Koordinierung von Gewerken erheblich, da keine Zugangsvorkehrungen oder Hindernisse durch die Installation und das Vorhandensein mechanischer Systeme unter der Decke erforderlich sind.

Die nichtinvasive Verankerung vereinfacht die Installation und Projektabfolge erheblich. Die Brandschutz-Bodendehnungsfuge SecuritySeal SSF2 wurde von Underwriters Laboratories (UL) gemäß den Anforderungen von UL 2079 für Deck- und Bodendehnungsfugen getestet und zertifiziert.

Merkmale
• Pickfest
• Manipulationssicher
• Wasserdicht
• ADA-konform
• Luftdicht
• Isoliert
• Nicht-invasive Verankerung
• Schalldämpfendes STC 62; OITC 52
• Widersteht Hurrikan-Wind und Wasser
• Low-Tension-Hybriddichtstoff aus Silikon und Schaum
• Schnelle Installation – neu oder nachgerüstet
• Ästhetisch und praktisch vielseitig
• Bewältigt problemlos Ebenen- und Richtungsänderungen
• Ein Produkt, eine Installation erledigt alles – feuerbeständig, wasserdicht, luftdicht, 100 % beweglich, leise, nicht-invasive Verankerung, UL 2079-zertifiziert

Verwendet
• Feuerbeständige Betonböden
• Deck-zu-Deck
• Deck-zu-Wand
• Gefängnisse
• Krankenhäuser
• Haftanstalten
• Treppen-/Aufzugsturmumfänge
• Psychiatrische Einrichtungen
• Schulen
• Überall dort, wo Vandalismus ein Problem darstellt

Größen
1/2″ bis 4″ (12 – 100 mm)
Hinweis: Größen unter 1 1/2″ (40 mm) werden mit einem einzelnen Faltenbalg hergestellt. Größere Größen verfügen über mehrere Faltenbälge. (Über 4″ (100 mm), siehe SJS-FR oder wenden Sie sich an EMSEAL)

Versiegelungstiefe für alle Größen: 4″ (100 mm)

Bewegung
Bis zu 100 % insgesamt (+50 % und -50 %) der gelieferten Nenngröße

Farbe
Standardfarben sind Tru-White und Limestone.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeremseal-ssf2
  • ProduktfamilieFire Resistant Joint Sealants
  • ProduktgruppeFloors and Decks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSealant
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit