Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5100 FC

Google-Übersetzung,
SikaEmaco® N 5100 FC ist ein einkomponentiger, kunststoffmodifizierter, schnell abbindender Spachtelmörtel für abschließende Reparaturarbeiten. Er erfüllt die Anforderungen der Klasse R2 gemäß EN 1504-3. SikaEmaco® N 5100 FC ist ein gebrauchsfertiges Material, das Spezialzemente, gut abgestufte Sande, sorgfältig ausgewählte Polymere und Fasern (Polyacrylnitril) enthält, um das Schrumpfen zu verringern und die physikalischen und anwendungstechnischen Eigenschaften zu verbessern. Beim Mischen mit Wasser bildet es einen Mörtel mit einer sehr feinen, cremigen Konsistenz. SikaEmaco® N 5100 FC kann leicht von Hand oder mit der Kelle aufgetragen oder gespritzt werden, und zwar in einer Schichtdicke von 0,5 mm (Lunkerfüllung) bis 7 mm. Kleine Reparaturstellen können bis zu einer Schichtdicke von 10 mm neu profiliert werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikaEmaco-N-5100-FC
  • ProduktfamilieConcrete Repair
  • ProduktgruppeNon-Structural Concrete Repair Mortars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete repair mortars
  • Klassifizierung03 35 00
  • Format2014TitelConcrete Finishing
  • OmniClassNummer23-13 27 13 11
  • OmniClassTitelRepair Mortars
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit