Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® P 5000 AP

Google-Übersetzung,
SikaEmaco® P 5000 AP ist ein einkomponentiger, polymermodifizierter, zementgebundener Haft- und aktiver Schutzprimer für Betonreparaturarbeiten. SikaEmaco® P 5000 AP stellt eine Umgebung mit hohem pH-Wert wieder her und bietet aktiven Korrosionsschutz zum Schutz von Bewehrungsstahl. Es kann auch als Haftschlämme für nachfolgende Reparaturmörtel verwendet werden. Beim Mischen mit Wasser bildet es eine Schlämme, die mit dem Pinsel auf die saubere, freiliegende Bewehrung oder als Haftschicht direkt auf den angefeuchteten, vorbereiteten Betonuntergrund aufgetragen werden kann.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikaEmaco-P-5000-AP
  • ProduktfamilieConcrete Protection
  • ProduktgruppeRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProtective coatings
  • Klassifizierung09 97 26
  • Format2014TitelCementitious Coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 13 11
  • OmniClassTitelCorrosion Prevention Paints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit