Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Protection, Sikagard®-1812
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-1812

Google-Übersetzung,
Sikagard®-1812 ist ein lösungsmittelfreies, mit Pech verlängertes Zweikomponenten-Epoxidharzsystem, das eine dickschichtige Beschichtung bietet, die Beton- und Metallsubstrate vor einer Vielzahl aggressiver Chemikalien schützt.
Spezifikation
  • RECOMMENDED USES Applications include; • Sewage treatment tanks & pipelines • Effluent treatment tanks, drains, pipes • Splash zone of off -shore structures. • Structures exposed to sulphate attack • Below ground protection to concrete & metal structures Sikagard®-1812 is not recommended for surfaces in contact with potable water and food stuffs. FEATURES AND BENEFITS • Resists abrasion.- suitable for contact with grit containing streams • Suitable for both industrial and marine environments - Resistant to a broad spectrum of chemicals. • High film build – durable. • Adheres to damp surfaces – suitable for marine environments • Easy application – brush, roller or spray
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSikagard-1812
  • ProduktfamilieConcrete Protection
  • ProduktgruppeChemical Resistant Protective Coatings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-01
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialEpoxid
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_15_30_17_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete protective coating systems
  • Klassifizierung09 97 23
  • Format2014TitelConcrete and Masonry Coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 23
  • OmniClassTitelProtective Surface Impregnations
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit