Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
Silen Chatbox Solo
    Silen

    Silen Chatbox Solo

    Google-Übersetzung,

    Silen Chatbox Solo ist eine akustische Telefonzelle und Einzelarbeitskabine, die als spezieller Raum für langfristige Einzelarbeit konzipiert ist.

    Chatbox Solo bietet:

    • Marktführende Rauschunterdrückung mit echofreiem, optimiertem Spracherlebnis.
    • Steckdose und USB-Ladegeräte.‎
    • Anwesenheitsgesteuertes Licht und Frischluftzirkulation.‎
    • Zahlreiche Sitz- und Tischoptionen mit voller Videoanrufbereitschaft
    • Umfangreiche Anpassungsoptionen mit austauschbaren Skins, Funktionen und mehr.‎
    • Volle Kontrolle über Licht, Luftstrom, Smart Glass und mehr über das Silen Control Panel.
    • Müheloser Umzug auf Rädern mit dem zusätzlichen Silen Mobility Kit.
    • SEAQUAL® YARN Marine-Kunststoff
    • Lebensdauer: über 20 Jahre

    Silen Chatbox ist eine perfekte Mischung aus Qualität und Erschwinglichkeit.

    Die Chatbox-Privatraum-Reihe besteht nur aus den wichtigsten Funktionen und bietet erstklassige Geräuschreduzierung, Anpassungsoptionen, Modularität und ein Weltklasse-Design, ohne die Bank zu sprengen.‎

    Wie alle anderen Silen-Produkte werden Chatbox-Bürokabinen aus hochwertigen, nachhaltig gewonnenen Materialien hergestellt und verwenden SEAQUAL® YARN-Gewebe aus Meeresplastik. Die Sichtschutzkabinen sind außerdem nach den höchsten Sicherheitsstandards zertifiziert und haben eine Lebensdauer von über 20 Jahren.

    Spezifikation
    • Exterior

      125 x 222 x 98 cm

      49.2 x 87.4 x 38.6 in

      Interior

      113 x 204 x 91 cm

      44.5 x 80.3 x 35.8 in

      Weight

      380 kg / 838 lb

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersilen-chatbox-solo
    • ProduktfamilieChatbox
    • ProduktgruppeChatbox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)87
    • Breite (Inches)49
    • Tiefe (Inches)39
    Verwandt
    • HauptmaterialSperrholz
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inEstland
    • Hergestellt inEstland
    • Nettogewicht (lbs)838
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-19 15 21
    • OmniClassTitelTelephone Booths
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit