Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silentia hospital folding privacy screen
Silentia hospital folding privacy screen
Silentia hospital folding privacy screen
Silentia hospital folding privacy screen
Silentia hospital folding privacy screen
    Silentia

    Silentia hospital folding privacy screen

    4.5 von 5 Sternen4.5(25 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der 1990 erfundene Silentia Paravent ist das wesentliche Element des Silentia Paravent Systems. Sein Ziehharmonika-Design mit einer harten Oberfläche macht es ideal für jede Pflegesituation, da es die Privatsphäre des Patienten und vor allem die sofortige Reinigung unterstützt. Der Silentia Paravent ist in zahlreichen Variationen in Länge, Höhe und Farbe erhältlich.

    Silentia ist bestrebt, mit Produkten, die Abfall reduzieren, Arbeitsabläufe verbessern und über 10 Jahre halten, zu einer nachhaltigeren Gesundheitsbranche beizutragen. Alle Produkte werden im eigenen Haus entworfen, entwickelt und hergestellt, um höchste Qualität und die Fähigkeit zu gewährleisten, sich an die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden und der Gesundheitslandschaft anzupassen.

    Spezifikation
    • Metric 

      Height: 1,45 m , 1,65 m & 1,85 m

      Length: 1,25 m to 3,75 m 

      Imperial 

      Height: 4'9'' , 5'5'' & 6'1''

      Length: 4'1'' to 12'4''

      Panels

      5 panels to 15 panels 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersilentia-hospital-folding-privacy-screen
    • ProduktfamilieMedical
    • ProduktgruppeScreen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika Südamerika