100 % nordamerikanisch – Qualität zählt – Silfabs vollautomatische Produktionsanlage stellt sicher, dass in jeder Phase Präzisionstechnik angewendet wird. Hervorragende Zuverlässigkeit und Leistung verbinden sich zu einem der hochwertigsten Module mit der niedrigsten Fehlerquote in der Branche.
Merkmale:
60 hocheffiziente monokristalline Premium-Qualitätszellen ergeben eine maximale Nennleistung von 310 Wp.
25 Jahre lineare Leistungsgarantie auf 82 %.
12 Jahre Produkt-/Verarbeitungsgarantie.
(-0/+5W) Alle positiven Modulsortierungen sorgen für maximale Leistung.
Leicht und langlebig.
Pid-beständig: Geprüft gemäß IEC 62804-1.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |