Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stage rund “lichtklinge”
Stage rund “lichtklinge”
Stage rund “lichtklinge”
Stage rund “lichtklinge”
Stage rund “lichtklinge”
Stage rund “lichtklinge”
Stage rund “lichtklinge”
    Simes

    Stage rund “lichtklinge”

    Mit der Einführung von Stage Rund Spot wird die SIMES Serie von architektonischen Stahler eine der umfangreichsten und leistungsfähigsten am Markt. Das Design des Rasters auf der Rückseite des Strahlers macht Stage Rund Spot passend mit den anderen Strahler der Reihe und nähert sich stilistisch dem extra schlanken Stage, Megastage, Ministage und Microstage Strahler. Die wichtigsten Kennzeichen der ganzen Reihe sind die komfortable Optik, das Lenken des Lichts in verschiedenen Winkel  und die anspruchsvolle ästhetische Forschung. Ihre Größen sind auf eine minimale Ebene reduziert, die Leistungen an der Spitze bleiben jedoch bestätigt, sowohl im Bereich Qualität und des ermittelten Lichtstroms. Die Stage Micro mit der besonderen „Lichtklinge“ Optik  macht die Familie Stage einzigartig: verbunden mit dem justierbaren Körper können lineare Lichtstrahlen in allen Richtungen projiziert werden.

    Spezifikation
    • MICROSTAGE RUND SPOT "Lichtklinge"
      Art. S.1301W
      -PLATINENEINHEIT LED 3000K  230V CRI 80
      Leuchtenlichtstrom: 94lm
      Systemleistung: 4.3W
      Leuchten-Lichtausbeute: 22lm/W
      Elektronischer Transformator 220÷240V AC 50-60Hz / DC
      CE

      PRODUKTTYP Scheinwerfer. IP Klasse: IP 66
      MATERIALEIGENSCHAFTEN Gehäuse aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100.
      Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon.Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:
      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07
      MATERIALEIGENSCHAFTEN Aluminium HI-GRADE, oder mit konzentrierenden oder diffundierenden Linzen: Die raffinierte Optik konzentriert den Lichtstrahl und macht das licht komfortabel durch die Verringerung der direkten Blendung des Leuchtmittels. Gehärtetes Klarglas.  Betriebswirkungsgrad -- VERKABELUNG Einspeisung 5m Typ H05RN-F geschützt durch Kabelverschraubung  und abgedichtet mit B-Komponenten Epoxidharz, Innenverkabelung geschützt durch Silikonschutzhülle. Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 1.6 Kg Glühdrahttest: -- Inklusive LED-Platineneinheit
      Design geschützt MICROSTAGE BLADE OF LIGHT Patent angemeldet, Design geschützt
      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module der Energieklassen: A, A+, A++. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse (Verordnungen UE 874/2012).
      LED Platineneinheiten sind entwickelt gemäß der aktuell geltenden Standards für den Lichtstrom und dessen Wartungsfaktor (LM80), sowie dem technischen Verzeichnis (TM21), wo die Gleichmäßigkeit und Qualität des Lichts bei 50.000 Stunden entsprechend mit L70  B20 bei einer Umgebungstemperatur von Ta 25°C angegeben werden.Leuchten, Betriebsgeräte und andere Komponenten als LED Platineneinheiten sind davon ausgeschlossen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermicrostage_round_bladeoflight
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeStage Blade of Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-25
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 00
    • OmniClassTitelElectrical Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit