Das Feuerschutzvorhangsystem Fire PROtec EI 120 C2 MARC ist ein vollwärmeisolierender Feuerschutzabschluss für über 120 Minuten. Der Fire PROtec EI 120 Marc ist für EI 120 geprüft und CE zertifiziert nach DIN EN 16034 - nach Abschluss der Installation und Abnahme erhält das System sein CE Kennzeichen mit Leistungserklärung.
Isolierendes Schutzziel über 120 Minuten
Neben der hohen Schutzklasse weist der Brandschutzvorhang eine große Flexibilität für den Einbau auf. Neben der klassischen Wandmontag kann er auch in die Laibung installiert werden. Herzstück des Fire PROtec EI MARC ist sein mehrlagiges silikonbeschichtetes Gewebe mit zusätzlichem Dämmmaterial. Es ist für über 10.000 Zyklen (C2) geprüft und erfüllt somit alle Anforderungen für den Einbau als Feuerschutzabschluss. Mit der isolierenden Wirkung kann das System problemlos auch in Flucht- und Rettungswegen und zur Brandabschnittstrennung eingesetzt werden.
Das Aufrollen des Vorhangstoffs erfolgt entweder über einen internen 230 V AC Rohrmotor oder je nach Ausführung auch mit einem externen 400 V AC Drehstrommotor. Die Offenhaltung erfolgt über eine Magnetbremse mit zugelassener Feststellanlage.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |