Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klapparm² Türöffner PA-KL²-T-80/122deg
Klapparm² Türöffner PA-KL²-T-80/122deg
Klapparm² Türöffner PA-KL²-T-80/122deg

    Klapparm² Türöffner PA-KL²-T-80/122deg

    Der Klapparm² Türöffner PA-KL²-T wird für das automatisierte Öffnen von Türen jeder Art eingesetzt. Er eignet sich vor allem für selbstschließende Türen, die als Zuluftöffnung für die Rauch- und Wärmeableitung im Notfall dienen. Der Korpus bleibt in diesem Fall in seiner Bewegung fest mit dem Türrahmen verbunden. Es bewegt sich nur der Arm, der die Tür über einen Rollmechanismus aufdrückt. Das manuelle Öffnen der Tür ist nicht eingeschränkt.

    Klapparm² Türöffner mit 800 N - Manuelles und automatisiertes Öffnen von schweren Türen ohne Einschränkung

    Der Antrieb PA-KL²-T-80 kann hinsichtlich der Einbausituation und Drehrichtung flexibel eingesetzt werden. Er wird am Rahmen sowie in der Laibung eingebaut, links und rechts sind möglich. Er ist geeignet für den Einsatz an nach innen und nach außen schließenden Elementen. Die Montage erfolgt an der Nebenschließkante. Je nach Montageart sind Öffnungsweiten von bis zu 122° möglich und, zusammen mit der äußerst geringen Öffnungszeit von weniger als 60 Sekunden, ist somit eine schnelle Entrauchung und Lüftung im Brandfall garantiert. Das gezielte Öffnen von Türen zur Zuluftöffnung signalisiert gleichzeitig den idealen Flucht- und Rettungsweg. Über eine Brandmeldeanlage kann dies mit Signalanzeigen und -leuchten kombiniert werden.

    Der Türöffner-Antrieb PA-KL²-T-80 ist nach der DIN EN 12101-2 geprüft und zertifiziert. Antriebe des Typs Klapparm² haben eine besondere Kinematik und ihr Hochleistungsgetriebe (> 20.000 LW) in Verbindung mit dem Edelstahl Hebelarm ist sehr widerstandsfähig. Der Klapparm² Türöffner PA-KL²-T-80 hat eine Kraft von maximal 800 N in Richtung "AUF" und eine Nennlast von 50 N in "ZU". Das kleine Einbaumaß gepaart mit 800 N Kraft machen diesen automatischen Öffner ideal für Projekte mit einem hohen ästhetischen Anspruch – insbesondere auch für große und schwere Türen.

    Praktisches Handling durch Software-Interface

    Der Anschluss erfolgt über den SICO-PLUG Anschlussstecker. Dieser beinhaltet die SICO BUS Programmierschnittstelle, über welche Parameter wie Öffnungshub und Kraft auch direkt vor Ort parametriert und weitere Statusmeldungen ausgelesen werden können.

    In beiden Endlagen AUF/ZU bietet der Antrieb zudem einen potentialfreien F-Kontakt. Arbeitsfolgeregelungen und Anlaufverzögerung sind frei einstellbar. Durch die frei einstellbare Anlaufverzögerung ist der Türöffner-Klapparm ideal für die automatisierte Öffnung von Doppelflügel Türen (Stulpflügel Anwendung). Der PA-KL²-T-80 Türöffner-Antrieb kann auch in Kombination mit E-Öffner und E-Schließer / Motorschloss, welche in der Tür verbaut sind, eingesetzt werden.

    Spezifikation
    • Klapparm² Türöffner PA-KL²-T-80/122deg
      24 V DC / 3 A / 800 N / 122° Öffnungswinkel / Soloantrieb

      Klapparm² PA-KL²-T Türöffner als elektromechanischer Antrieb zur Öffnung von Türen für die automatisierte Zuluft zur natürlichen Entrauchung. Kraftvoller Antrieb mit 300 N Druckkraft über einen Hebelarm mit Laufrolle, welche nicht direkt mit dem Türblatt verbunden ist. So ergeben sich keine Einschränkungen bei manueller Türöffnung im Normalbetrieb und als Fluchtweg. Die Zulufttüren sind selbstschließend mit einem Obertürschließer auszuführen. Geeignet für nach innen und nach außen öffnenden Türen, mit Konsolensatz (Montagewinkel und Montageplatte). Mit integrierter, programmierbarer SICO Abschalttechnik mit Mikroprozessor und SICO-PLUG Anschlussstecker. Arbeitsfolgeregelungen und Anlaufverzögerung sind frei einstellbar. Anschluss für elektrischen Öffner bzw. Motorschloss vorhanden. Geprüft und zertifiziert für Dauerfunktion nach der DIN EN 12101-2.

      Technische Daten:
      Bemessungsspannung: 24 V DC (- 15 % / + 15 %)
      Restwelligkeit: max. 500 mV
      Bemessungsstrom: 3 A Einschaltdauer: 30% ED S2 (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
      Druckkraft / Nennlast in „AUF“: 800 N
      Nennlast in „ZU“: 50 N
      Öffnungswinkel max.: 122°
      Laufgeschwindigkeit: 2 °/s
      Öffnungszeit: innerhalb 60 Sekunden
      Schutzart: IP54 (IP65 auf Anfrage)
      Temperaturbereich: 0°C bis +75°C
      Gehäuse: Aluminium Profilgehäuse E6 / EV1 eloxiert
      Hebel: einarmig, Edelstahl, mit Rollmechanismus
      Anschluss: SICO-PLUG (ohne Anschlussleitung / -set)
      Abschaltung: Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor
      Potentialfreier Kontakt (frei einstellbar)
      Abmessungen (LxBxH): 574 x 58 x 118 mm
      Gewicht: 6,20 kg 

      Optionen:
      - Anschlussleitung/ -set
      - Beschichtung nach RAL oder DB

      Fabrikat:
      SIMON PROtec Systems GmbH
      Typ: Klapparm² Türöffner PA-KL²-T-80/122deg
      Artikelnummer: M2 2022

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPA-KL2-T-80
    • ProduktfamilieFolding Arm²
    • ProduktgruppeTüröffner Antrieb
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)68
    • Breite (mm)574
    • Tiefe (mm)118
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)6.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationStellantrieb
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit