Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siniat Ceiling - Fire protection for CLT floors - 60'
Siniat Ceiling - Fire protection for CLT floors - 60'
Siniat Ceiling - Fire protection for CLT floors - 60'

    Siniat Ceiling - Fire protection for CLT floors - 60'

    Google-Übersetzung,

    Decke bestehend aus PREGY-Gipsplatten, die auf einen Metallrahmen geschraubt werden, der mit PREGYMETAL-Hängern an der Tragkonstruktion befestigt wird. Auswahl des Rahmens und der Abhänger entsprechend der zu überspannenden Spannweite, der Anzahl der Gipskartonplatten und der Art der Unterstützung.

    Spezifikation
    • Modulation of the fire resistance of the support according to the composition of the ceiling, choice of the framework and hangers according to the span to be crossed, the number of plasterboards and the type of support.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFR_CL_2BA18_CLT_REI60
    • ProduktfamilieWood Construction
    • ProduktgruppeWood Construction Systems
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 13
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich