Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30

    Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30

    Google-Übersetzung,

    Decke bestehend aus PREGY-Gipsplatten, die auf einen Metallrahmen geschraubt werden, der mit PREGYMETAL-Hängern an der Tragkonstruktion befestigt wird. Auswahl des Rahmens und der Abhänger entsprechend der zu überspannenden Spannweite, der Anzahl der Gipskartonplatten und der Art der Unterstützung.

    Spezifikation
    • Homogeneous ceiling with PREGY partitions and linings with a smooth surface, without visible joints and suitable for any type of finish. Flexible bonding technique capable of absorbing the usual deformations or movements of the supporting structure without disturbing the ceiling. Addition of mineral wool mattresses and adjustment of the height of the plenums according to thermal and acoustic constraints. Modulation of the fire resistance of the floors and frames according to the composition of the ceiling.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFR_CL_BA18_REI30
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-27
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 13
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich