Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drywalls PREGYMETAL 84(/48) mm

Drywalls PREGYMETAL 84(/48) mm

Google-Übersetzung,
Verteilertrennwand mit einer Breite von 84 mm, hergestellt aus der Montage von zwei 18 mm dicken und 900 mm/1200 mm breiten PREGY-Platten, die auf einen Metallrahmen geschraubt werden, der einen Konstruktionshohlraum begrenzt. Dieses Produkt ist nur auf dem französischen Markt erhältlich.
Spezifikation
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 90cm or 120 cm wide PREGYPLAC BA18 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFR_PW_D84-48
  • ProduktfamiliePartitions & Interior walls
  • ProduktgruppePrégymétal
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich