Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5.1.1 SPECIAL SYSTEMS - Small gap high rise partition
5.1.1 SPECIAL SYSTEMS - Small gap high rise partition
5.1.1 SPECIAL SYSTEMS - Small gap high rise partition
5.1.1 SPECIAL SYSTEMS - Small gap high rise partition
5.1.1 SPECIAL SYSTEMS - Small gap high rise partition
    Pladur

    5.1.1 SPECIAL SYSTEMS - Small gap high rise partition

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Trennwand bestehend aus zwei Pladur®-Platten (N, I, H1, F oder OMNIA), die auf jeder Seite mit einem versteiften Doppelrahmen aus verzinktem Stahl verschraubt sind, mit einem Mindestabstand von 10 mm zwischen ihnen. Beide Rahmen bestehen aus Pladur®-Bolzen (vertikale Elemente) und Pladur®-U-Schienen (horizontale Elemente). Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Schrauben, Verbindungen, Fugenband, elastische/akustische Randverbindungen usw. sowie Anker für Kanäle am Boden und an der Decke usw. Komplett fertiggestellt mit Qualitätsstufe 1 (Q1) für Fliesenoberflächen, Laminate, Furnier usw. Auch mit Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), je nach Oberflächenbeschaffenheit (wird durch das Design bestimmt). Kern jeder Pladur®-Struktur vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Installiert gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
    Spezifikation
    • Braced partition walls permitting high rising. Between building use units and common areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_5_se_5_11
    • Produktfamilie5. Sistemas especiales PLADUR®
    • Produktgruppe5.1. Tabiques gran altura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • Klassifizierung09 21 16.33
    • Format2014TitelGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions