Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECObubble
ECObubble
ECObubble
ECObubble
    Slalom

    ECObubble

    Google-Übersetzung,

    ECOround ist ein thermogeformtes Paneel mit ausgeprägt geometrischem Charakter. Es ist ein besonderes szenisches Element, das je nach Farbauswahl aus der breiten Palette seinen Retro-Charme verstärken kann, aber auch zu einem mondförmigen Element abstrakter Landschaften werden kann. ECOround ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich und absorbiert den Nachhall durch Porosität oder Membran, um je nach Raumfunktion eine effektive Leistung zu gewährleisten. Es eignet sich besonders für die Nachrüstung und kann in bereits vorhandene Zwischendecken integriert werden, um neue Bereiche neu zu gestalten. ECOround hat eine harmonische Form, auch wenn es an der Wand angebracht ist und dort die Dreidimensionalität betont.

    Spezifikation
    • Sound absorption: Alpha W 0,75 | NRC 0,85 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECObubble
    • ProduktfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeWall&Ceiling panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)560
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit