Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOdesk DESK
ECOdesk DESK
ECOdesk DESK
ECOdesk DESK
ECOdesk DESK
ECOdesk DESK
ECOdesk DESK
ECOdesk DESK
ECOdesk DESK
ECOdesk DESK
    Slalom

    ECOdesk DESK

    Google-Übersetzung,

    ECOdesk ist ein thermogeformtes, schallabsorbierendes Paneel, das speziell für den Einsatz an Schreibtischen entwickelt wurde. Dank des Abstands von 20 cm zwischen den einzelnen Abschnitten erfüllt ECOdesk vielfältige Größenanforderungen – vom kleinsten bis zum größten Arbeitsplatz. Erhältlich in 40 und 60 cm Höhe, ist es zudem kombinierbar. So lassen sich unterschiedliche Abstufungen der Schalldämmung definieren. Letzteres ist insbesondere bei der Gestaltung großer, offener Räume mit Team- und Kollaborationsräumen von grundlegender Bedeutung. Dank ihrer Vielseitigkeit und Leichtigkeit lässt sich die ECOdesk-Familie problemlos erweitern und erhöht den akustischen Komfort durch Decken-, Wand- und freistehende Anwendungen. Erhältlich in über hundert Farben, verbindet ECOdesk technische Leistung mit attraktivem Design. Die Größenwahl ist kinderleicht!

    Spezifikation
    • Sound absorption: Alpha W 0,70 | NRC 0,65 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECOdesk_DESK
    • ProduktfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeDesk partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit