Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    Google-Übersetzung,

    ECOrange U besticht durch seine Eleganz und Modernität. Die Dichte und der Rhythmus der vertikalen Linien sorgen nicht nur für akustischen Komfort, sondern verleihen jedem Raum eine einzigartige, elegante und moderne Note. Der Name leitet sich vom Querschnitt ab, der ihm sein geripptes Aussehen verleiht.

    Spezifikation
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECOrange_U
    • ProduktfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeWall&Ceiling coverings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1325
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit