Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
ECOstrong WALL
    Slalom

    ECOstrong WALL

    Google-Übersetzung,

    ECOstrong ist ein thermogeformtes, schallabsorbierendes Paneel mit klassischem und geschmackvollem Design. Es interagiert mit Räumen und korrigiert den akustischen Nachhall mit großer Flexibilität. Es lässt sich problemlos an der Decke anbringen, wird zur Schallwand und schließlich zur Wandverkleidung. Doch nicht nur das: ECOstrong steht nicht nur im Dienste der Architektur, sondern auch im Dienste des Nutzers! So lässt es sich freistehend in verschiedenen Höhen zusammenstellen, um Privatsphäre zu schaffen, dient als Rückenlehne für Sitzgelegenheiten oder als praktisches und bequemes Totem. Vorteile: Hohe akustische Leistung.

    Spezifikation
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerECOstrong_WALL
    • ProduktfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeWall&Ceiling panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit