Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
    Slalom

    Jazz

    Google-Übersetzung,

    Design von Debonademeo

    Die instinktiven Klänge des Jazz inspirieren diese Kollektion aus thermogeformten Platten, die in verschiedenen Farben erhältlich und mithilfe eines unsichtbaren Rasters, das dem Muster aus scheinbar zufällig wiederholten gebogenen und geraden Linien folgt, unendlich kombinierbar sind.
    Rhythmus und Improvisation: Die Grundzüge des Jazz werden in der Steppung der Paneele in eine textile Perspektive umgesetzt. Eine grafische und dreidimensionale Dynamik, inspiriert von den drängenden Partituren und der anspruchsvollen Atmosphäre des frühen 20. Jahrhunderts.

    Spezifikation
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,41 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJazz
    • ProduktfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeWall&Ceiling panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1785
    • Breite (mm)1190
    • Tiefe (mm)20
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit