Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
    Slalom

    Millerighe

    Google-Übersetzung,

    Design von OnsiteStudio

    Millerighe ist von den raffinierten Innenverkleidungen inspiriert, die in den 50er Jahren die Eingangsbereiche mailändischer Wohnhäuser umhüllten, und zeichnet sich durch seine abstrakte und moderne Eleganz aus.
    Die Dichte und Vibration der vertikalen Linien sorgt nicht nur für akustischen Komfort, sondern vor allem für einen zeitlosen und ruhigen Hintergrund für alle Aktivitäten.

    PATENTIERT.

    Spezifikation
    • Sound absorption Millerighe: Alpha W 0,25 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption Millerighe + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption Millerighe + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMillerighe
    • ProduktfamilieThermobonded sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeWall&Ceiling coverings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1360
    • Tiefe (mm)11
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit