Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
    Slalom

    OASIS

    Google-Übersetzung,

    Design von IDAD

    Holen Sie sich die Natur ins Haus! OASIS ist ein akustisch wirksames Objekt, das Räume funktional macht. Dank seiner von IDAID entwickelten Proportionen und Form schafft es einen akustischen Rückzugsort. Bestehend aus einem Metallrahmen mit einem Dach aus Blättern aus recyceltem PET-Filz, lässt es sich beliebig zusammenstellen und neu zusammenstellen, indem es seine Grundstruktur behält oder mit Plug-Ins wie Tischen und Ladegeräten für elektronische Geräte ergänzt wird. OASIS eignet sich für jeden Raum, ob öffentlich oder privat, und ist das Zuhause „unter“ dem Baum.

    PATENTIERT.

    Spezifikation
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOASIS
    • ProduktfamilieThermobonded acoustic furnitures
    • ProduktgruppeFreestanding elements
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2650
    • Breite (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit