Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
    Slalom

    SPLIT

    Google-Übersetzung,

    Design von Robin Rizzini

    SPLIT, der Neuzugang in der freistehenden Familie. Ideal zum Abtrennen von Arbeitsplätzen und zum Schaffen von Mikroumgebungen, sowohl in der Cut-Out-Version als auch in der Vollversion, die maximale Privatsphäre gewährleistet.

    Spezifikation
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSPLIT
    • ProduktfamilieThermobonded acoustic furnitures
    • ProduktgruppePartitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)980
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-21 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Furniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit