Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
    Slalom

    TUNNEL

    Google-Übersetzung,

    Tunnel entstand aus unserer Leidenschaft für Filz. Eine weiche Schicht, die die Formbarkeit des Filzes verstärkt und zu einer dreidimensionalen Wandverkleidung wird, die sich den Dimensionen der Architektur anpasst. Die durchgehenden Rillen betonen die Vertikalität des Raumes.

    PATENTIERT.

    Spezifikation
    • Sound absorption TUNNEL: Alpha W 0,30 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption TUNNEL + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption TUNNEL + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTUNNEL
    • ProduktfamilieTailor Made sound-absorbing panels
    • ProduktgruppeWall&Ceiling coverings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3500
    • Breite (mm)735
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationBauelement
    • OmniClassNummer23-15 15 29
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit