Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • PERMEX™ Membran aus synthetischem Gummi mit doppeltem gefiltertem festem Bypass
  • OPTIMA. EL-1500-L Selbstadaptiver Infrarot-Sensor mit Kontrollleuchte
  • Courtesy Flush™-Überbrückungstaste
  • Nicht offen haltender integrierter Magnetantrieb
  • 13 x 17 Zoll, einfacher Zugang. Wandkasten mit Zugangsklappe aus Edelstahl und vandalensicheren Schrauben.
  • 1" IPS-Radgriff Bak-Chek. Winkelanschlag
  • Verstellbarer Saitenhalter
  • Vakuumbrecher mit hohem Gegendruck
  • Winkel-Bündiganschluss und Kupplung für 1-Zoll-NPT-Rückeinlass (für den Anschluss im Rohrschacht – bündiger Anschluss durch die Wand nicht von Sloan bereitgestellt)
  • Schweißlötadapter
  • Messinggussteile mit hohem Kupfer- und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit
  • Nicht offen haltender integrierter Magnetantrieb, fester Dosier-Bypass
  • Externe Volumenanpassung zur Gewährleistung der Wassereinsparung
  • Spülgenauigkeit gesteuert durch CID™-Technologie
  • Membran, Anschlagsitz und Vakuumbrecher aus PERMEX™-Gummi geformt
  • Verbindung für Chloraminresistenz
  • Transformator nicht im Lieferumfang enthalten; separat bestellen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_ROYAL-611-ESS-WB
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit