Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

ECOS® 8111 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,
  • Das Dual-Flush-Modell leitet automatisch eine reduzierte oder vollständige Spülung ein, je nachdem, wie lange der Benutzer in Sensorreichweite bleibt. Die Tasten oben auf dem Spülventil ermöglichen das manuelle Spülen mit einer Standard- oder reduzierten Spülung nach Ermessen des Toilettenbesuchers
  • Setzt einen Infrarotsensor mit mehrfach fokussierten, lobulären Erfassungsfeldern für die Erkennung von hohen und niedrigen Zielen ein
  • Benutzerfreundliche Spülverzögerung von drei Sekunden
  • Messingguss mit hohem Kupfer- und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit
  • Fester Dosier-Bypass und keine externe Mengenanpassung zur Gewährleistung der Wassereinsparung
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_ecos-8111
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit