Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOS® 8115 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

ECOS® 8115 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Leitet automatisch eine Spülung mit 1,1 gpf oder 1,6 gpf ein, je nachdem, wie lange der Benutzer im Sensorbereich bleibt. Tasten oben am Spülventil ermöglichen die manuelle Spülung mit einer Standard- oder reduzierten Spülung nach Ermessen des Toilettenbesuchers
  • Setzt einen Infrarotsensor mit mehrfach fokussierten, lobulären Erfassungsfeldern zur Erkennung hoher und niedriger Ziele ein
  • Benutzerfreundlich, Spülverzögerung von drei Sekunden
  • Messinggussteile mit hohem Kupfergehalt und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit
  • Fester Dosierbypass und keine externe Mengenanpassung zur Gewährleistung der Wassereinsparung
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den geltenden Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_ecos-8115
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit