Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sloan® 111 SMOOTH Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Sloan® 111 SMOOTH Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Google-Übersetzung,
  • Spülvolumen beginnen bei nur 1,6 gpf/6,0 Lpf
  • Die Wassereinsparung wird durch den ADA-konformen, nicht feststellbaren Griff unterstützt, der verhindert, dass die Toilette das vorgesehene Spülvolumen überschreitet
  • Die Spülgenauigkeit wird durch die CID™-Technologie gesteuert, wodurch auch die Wassereffizienz verbessert wird
  • Die Unversehrtheit des Produkts wird durch die vandalensichere Stoppkappe aufrechterhalten
  • Die Haltbarkeit wird durch Messinggussteile mit hohem Kupfergehalt und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit erleichtert
  • Verstellbarer Saitenhalter zur Anpassung an unterschiedliche Höhenanforderungen
  • Hochgradig chloraminbeständige PERMEX-Membran aus synthetischem Gummi mit linear gefiltertem Bypass und Vortex-Reinigungswirkung
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_sloan-111-smooth
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeWater Closet Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit