Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer

SOLIS® 8180 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Google-Übersetzung,
  • Griffpackung, Hauptsitz, Anschlagsitz und Vakuumbrecher aus PERMEX®-Gummimischung für Chloraminbeständigkeit geformt
  • Benutzerfreundliche Spülverzögerung von drei Sekunden und Courtesy Flush™-Überbrückungstaste
  • „Low Battery“ Blinkende LED
  • Schweißlötadapter mit Hüllrohr und angegossenem Wandflansch mit Gewindestift
  • Solarbetrieben. Die Sensorbaugruppe wird von einer Solarzelle gespeist, die Strom aus dem künstlichen Innenlicht (Glühlampe, Leuchtstofflampe oder LED) gewinnt und als Energiequelle verwendet. Die Solarzelle kann bei 650 Beleuchtungsstärke (Lux) etwa 100 % Leistung liefern.
  • Vier (4) Batterien der Größe AA als Notstromquelle
  • Synthetische Gummidichtungen für Chloraminbeständigkeit
  • Infrarotsensor mit mehrfach fokussierten, lobulären Erfassungsfeldern zur Erkennung von hohen und niedrigen Zielen
  • Fester Dosier-Bypass und keine externe Mengenanpassung zur Gewährleistung der Wassereinsparung
  • Fester Dosier-Bypass und keine externe Volumenanpassung, um Wassereinsparung zu gewährleisten
  • Technische Metallabdeckung mit austauschbarem Linsenfenster
  • ADA-konformer Sloan Solis® Solarbetriebener Infrarotsensor für automatischen Betrieb ohne Hände
  • 1" IPS-Schraubendreher Bak-Chek® Winkelanschlag mit vandalismusgeschützter Anschlagkappe
  • Benutzerfreundlich, Spülverzögerung von drei Sekunden und Courtesy Flush®-Überbrückungstaste
  • Messingguss mit hohem Kupfergehalt und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Steueranschlag müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten von ASSE 1037 entsprechen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerflushometers_solis-8180
  • ProduktfamilieFlushometers
  • ProduktgruppeUrinal Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
  • OmniClassNummer23-31 21 13
  • OmniClassTitelWater Flush Urinals
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Nordamerika Südamerika Afrika