Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROYAL 186 TRK Royal® Exposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer

ROYAL 186 TRK Royal® Exposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer

Google-Übersetzung,
Der Royal Flushometer mit Sloan Track-on™ Run-on Detector ist ein intelligentes System, das den Benutzer auf einen Nachlauf von mehr als 30 Sekunden aufmerksam macht.

Merkmale

  • Die Wassereinsparung wird durch den ADA-konformen, nicht arretierbaren Spülgriff unterstützt, der verhindert, dass das Urinal das vorgesehene Spülvolumen überschreitet.
  • Die Unversehrtheit des Produkts wird durch die vandalensichere Verschlusskappe gewährleistet.
  • Die Langlebigkeit wird durch Messingguss mit hohem Kupfer- und niedrigem Zinkgehalt hinsichtlich der Entzinkungsbeständigkeit gewährleistet.
  • Verstellbares Saitenhalter
  • PERMEX®-Membran aus synthetischem Gummi mit doppelt gefiltertem, festem Bypass
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Absperrventil müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen.
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten der ASSE 1037 entsprechen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerroyal-186-trk
  • ProduktfamilieROYAL
  • ProduktgruppeExposed Manual Urinal Run-on Detector Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit