Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLIS 8111 TRK SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer

SOLIS 8111 TRK SOLIS® Exposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer

Google-Übersetzung,
Der SOLIS Spülkasten mit Sloan Track-on™ Nachlauferkennung ist ein intelligentes System, das den Benutzer bei einem Nachlauf von mehr als 30 Sekunden alarmiert.

Merkmale

Solarbetrieben – Die Sensoreinheit wird von einer Solarzelle mit Strom versorgt.

  • Hauptsitz, Stoppsitz und Vakuumbrecher aus PERMEX®-Gummimischung geformt für Chloraminbeständigkeit
  • PERMEX®-Membran aus synthetischem Gummi mit doppelt gefiltertem, festem Bypass
  • Blinkende LED „Niedriger Batteriestand“
  • Lötadapter mit Abdeckrohr und Gussflansch mit Stellschraube
  • Stromversorgung: Vier (4) AA-Batterien
  • Funktioniert mittels eines Infrarotsensors mit mehrfach fokussierten, lappenförmigen Erfassungsfeldern zur Detektion von Zielen in hohen und niedrigen Entfernungen.
  • Gehäuse aus technischem Metall mit austauschbarem Linsenfenster
  • Feste Messumleitung und keine externe Volumenanpassung zur Gewährleistung der Wassereinsparung
  • Messingguss mit hohem Kupfer- und niedrigem Zinkgehalt für Entzinkungsbeständigkeit
  • Ventilkörper, Deckel, Endstück und Absperrventil müssen der ASTM-Legierungsklassifizierung für halbrotes Messing entsprechen.
  • Das Ventil muss den anwendbaren Abschnitten der ASSE 1037 entsprechen.
Spezifikation
  • Product Line

    • SOLIS®

    Finish

    • Polished Chrome

    Limited Warranty

    • View Warranty Information in the links below (Product Certifications)
Technische Spezifikation
  • Referenznummersolis-8111-trk
  • ProduktfamilieSolis
  • ProduktgruppeExposed Sensor Water Closet Run-on Detector Flushometer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • ETIM-CodeEC011594
  • ETIM-NameElectronic toilet flusher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 42 43
  • Format2014TitelFlushometers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit